Publique sus productos
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath
    Kohler

    K-1130 Underscore® Rectangle 60" x 32" drop-in bath

    Traducido por Google,

    Aerodinámico para la simplicidad, el baño Underscore emana un estilo refinado con un toque contemporáneo. Un desagüe de desbordamiento ranurado permite un baño lujosamente profundo mientras se relaja contra el cómodo respaldo inclinado.

    Características

    • El soporte lumbar moldeado ofrece mayor comodidad durante el baño.
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drop-in o bajo montaje.

    Opciones adicionales de hidroterapia

    • Baño de inmersión - 1130-0
    • Baño de inmersión + superficie calefactada para tomar el sol - 1130-W1
    • Baño de aire BubbleMassage - 1168-G
    • Baño de aire BubbleMassage + cromoterapia - 1168-GCR
    • Baño de aire VibrAcoustic + BubbleMassage - 1168-GVB
    • Baño de aire VibrAcoustic + BubbleMassage + superficie calefactable Bask + cromoterapia - 1168-GVBCW
    • Whirlpool + calentador - 1168-H2
    • Vibra Acústica - 1168-VB
    • VibraAcoustic + cromoterapia - 1168-VBC
    • VibraAcoustic + cromoterapia + superficie calentada Bask - 1168-VBCW
    • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - 1168-VBW
    • Baño de aire Whirlpool + BubbleMassage - 1168-XH2G

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1130
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosUnderscore® Rectangle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21
    • Ancho (pulgadas)32
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs