Publique sus productos
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
    Kohler

    6036 60" x 36" alcove bath, left drain

    Traducido por Google,

    Actualice su experiencia de baño con un estilo duradero. El espectacular lavabo de forma ovalada de esta bañera de 5' complementa una amplia gama de decoraciones de baño. La brida integrada ayuda a proteger las paredes del daño causado por el agua y facilita la instalación en la alcoba.

    Características

    • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en la alcoba

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje izquierdo
    • Hueco

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1142-L
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productos6036
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.31
    • Ancho (pulgadas)36
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs