Publique sus productos
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Traducido por Google,

    Báñese con su pareja con comodidad y estilo. Este generoso baño de 6 pies ofrece un amplio lavabo ovalado para sumergirse por completo. Los respaldos moldeados y los reposabrazos en ambos extremos le permiten disfrutar de una relajación óptima.

    CARACTERISTICAS

    • El diseño espacioso acomoda hasta dos bañistas.
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.

    Material

    • Acrílico.

    Instalación

    • Drenaje reversible.
    • Entrar un momento.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1149
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.75
    • Ancho (pulgadas)42.12
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs