Publique sus productos
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Traducido por Google,

    Acomódese en un relajante baño de estilo clásico. Este baño, que forma parte de la colección Bancroft, se inspira en su diseño en la sencilla elegancia de la arquitectura estadounidense de principios del siglo XX. La superficie calentada calienta la espalda, los hombros y el cuello con configuraciones de temperatura ajustables para crear un ambiente relajante similar al de un spa.

    Características

    • La superficie calentada Bask® crea una relajación similar a la de un spa con un calor reconfortante en la espalda, los hombros y el cuello.
    • Tres configuraciones de calor le permiten personalizar la temperatura de la superficie.
    • El soporte lumbar moldeado y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.
    • Drenaje reversible.
    • Combina con otros productos de la colección Bancroft.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Entrar un momento

    Opciones adicionales de hidroterapia

    • Baño de inmersión - 1156-0
    • Baño de inmersión + superficie calentada para tomar el sol - 1156-W1
    • Baño de aire BubbleMassage - 1158-G
    • Baño de aire BubbleMassage + cromoterapia - 1158-GCR
    • Baño de aire BubbleMassage + Superficie caliente Bask - 1158-GW
    • Vibra Acústica - 1158-VB
    • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - 1158-VBW
    • Bañera de hidromasaje - 1158-H2
    • Baño de inmersión + superficie calentada para tomar el sol - 1156-W1
    • Baño de aire BubbleMassage - 1158-G
    • Baño de aire BubbleMassage + cromoterapia - 1158-GCR
    • Baño de aire BubbleMassage + Superficie caliente Bask - 1158-GW
    • Vibra Acústica - 1158-VB
    • Superficie calentada VibrAcoustic + Bask - 1158-VBW
    • Bañera de hidromasaje - 1158-H2


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 65-7/8", Height 22", Width 41-3/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-1156-W1
    • Familia de productoBathing
    • Grupo de productosBancroft®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures