Publique sus productos
Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®
Kohler

Sunward® 60" x 42" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with Bask®

Traducido por Google,

Rodéese de los cómodos contornos de la bañera de aire ovalada Sunward Heated Bubblemassage™. El respaldo y los reposabrazos calefaccionados incorporados le permiten sumergirse por completo en el momento, ya que los chorros de hidromasaje calentados, fuertes y constantes se dirigen a los músculos adoloridos. Diseñado para convertir cualquier área de baño en un retiro relajante, las líneas fluidas de este baño transmiten gracia y sofisticación.

Características

  • 120 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean y sostienen el cuerpo en un cálido masaje
  • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
  • La superficie calentada Bask® crea una relajación similar a la de un spa con un calor reconfortante en la espalda, los hombros y el cuello
  • Calentador incorporado
  • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso
  • Temporizador de apagado automático de 60 minutos
  • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
  • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.
  • Control de teclado
  • Superficie inferior texturizada

Tecnología

  • La tecnología BubbleMassage™ calentada calienta y humedece el aire antes de que entre en la bañera

Material

  • Acrílico

Instalación

  • Entrar un momento
  • Drenaje reversible
  • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
  • Requiere dos circuitos dedicados

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-1162-GHW
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosSunward®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)21
  • Ancho (pulgadas)42.01
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs