Publique sus productos
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool
    Kohler

    K-1162-S1 Sunward® 60" x 42" drop-in whirlpool

    Traducido por Google,

    Rodéese de los cómodos contornos y las funciones de hidromasaje de la bañera ovalada Sunward. El respaldo y los reposabrazos incorporados de esta bañera para dos personas lo alientan a sumergirse por completo, mientras que los chorros de hidromasaje ajustables relajan la tensión del día. KOHLER ExoCrylic™ es la próxima generación de acrílicos para baños, con un peso más liviano para una instalación más fácil y un 90 % menos de VOC producidos durante la fabricación.

    CARACTERISTICAS

    • El hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor, con 6 chorros totalmente ajustables.
    • El flujo y la dirección del hidromasaje se pueden controlar en cada chorro.
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen mayor comodidad durante el baño.
    • Drenaje final.
    • Superficie inferior texturizada.

    Material

    • Acrílico.

    hidroterapia

    • Torbellino.

    Instalación

    • Entrar un momento.
    • Parte trasera lisa para un fácil manejo y montaje de desagües y rebosaderos.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1162-S1
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosSunward®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs