Publique sus productos
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    Traducido por Google,

    Con líneas limpias y suaves, el baño de aire Underscore Heated Bubblemassage™ es un refugio bienvenido para eliminar la tensión del día y centrar su mente. Recuéstese y derrítase en el baño profundo mientras los chorros de aire colocados estratégicamente liberan miles de burbujas para masajear su cuerpo al nivel de intensidad que prefiera, para crear un ambiente relajante similar al de un spa. Realice su visión. Todo está al toque de tu dedo...

    Características

    • 122 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean, sostienen y masajean el cuerpo
    • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
    • Calentador incorporado
    • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso
    • Temporizador de apagado automático de 60 minutos
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • Soporte lumbar integral
    • Control de teclado
    • Superficie inferior texturizada

    Tecnología

    • La tecnología BubbleMassage™ calentada calienta y humedece el aire antes de que entre en la bañera

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Requiere drenaje de baño con rebosadero ranurado Clearflo K-7271 o K-7272 (se vende por separado)
    • Empotrable o bajo encimera
    • Drenaje reversible
    • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
    • Requiere un circuito dedicado

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1167-GH
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosUnderscore®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs