Publique sus productos
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™
    Kohler

    Underscore® 60" x 30" drop-in VibrAcoustic® bath with Heated BubbleMassage™

    Traducido por Google,

    Con líneas limpias y suaves, el baño de aire Underscore Heated Bubblemassage™ con Vibracoustic® es un retiro bienvenido para absorber la tensión del día, centrar su mente y levantar el ánimo. Recuéstese y derrítase en el baño profundo mientras los chorros de aire colocados estratégicamente liberan miles de burbujas para masajear su cuerpo, y los parlantes ocultos emiten ondas de sonido que envuelven y resuenan suavemente dentro del cuerpo. Elija una relajante sesión de spa con composiciones integradas, relájese con sus propias listas de reproducción de música o póngase al día con las noticias y los podcasts para crear un ambiente relajante similar al de un spa. Realice su visión. Todo está al toque de tu dedo...

    Características

    • 122 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean, sostienen y masajean el cuerpo
    • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
    • Calentador incorporado
    • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso
    • Temporizador de apagado automático de 60 minutos
    • Seis altavoces ocultos envían ondas de sonido a través del agua para masajear suavemente el cuerpo.
    • Seis composiciones instrumentales originales ofrecen diferentes niveles de relajación.
    • Volumen totalmente ajustable por encima y por debajo del agua
    • Personaliza tu experiencia con la pantalla táctil a color de alta resolución
    • Incluye 25' de cableado y amplificador
    • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
    • Soporte lumbar integral
    • Control de teclado
    • Superficie inferior texturizada
    • Se sincroniza con dispositivos habilitados con tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, incluidos teléfonos inteligentes, reproductores de MP3, tabletas y computadoras portátiles ubicados a una distancia de hasta 33 pies.*

    Tecnología

    • La tecnología BubbleMassage™ calentada calienta y humedece el aire antes de que entre en la bañera
    • VibrAcoustic calma y alivia con tecnología de vibración de sonido
    • El sistema VibrAcoustic funciona como un sistema estéreo cuando la bañera no está en uso
    • La marca y los logotipos de BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kohler Co. se realiza bajo licencia.

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Requiere drenaje de baño con rebosadero ranurado Clearflo K-7271 o K-7272 (se vende por separado)
    • Empotrable o bajo encimera
    • Drenaje reversible
    • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
    • Requiere tres circuitos dedicados

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1167-GHVB
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosUnderscore®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19
    • Ancho (pulgadas)30
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs