Publique sus productos
Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with whirlpool
Kohler

Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath with whirlpool

Traducido por Google,

Con líneas limpias y suaves, el baño de aire e hidromasaje Underscore Heated Bubblemassage™ es un refugio bienvenido para absorber la tensión del día y centrar su mente. Recuéstese y derrítase en el baño profundo mientras los chorros de aire colocados estratégicamente liberan miles de burbujas para masajear su cuerpo al nivel de intensidad que prefiera, mientras que otros ocho chorros totalmente ajustables brindan un poderoso hidromasaje para crear un ambiente relajante similar al de un spa. Realice su visión. Todo está al toque de tu dedo...

Características

  • 122 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean, sostienen y masajean el cuerpo
  • El ventilador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
  • Ocho chorros de hidromasaje Proflex® se pueden ajustar individualmente para el flujo y la dirección del agua
  • El hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor con 8 chorros totalmente ajustables
  • Calentador incorporado
  • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después del uso
  • Temporizador de apagado automático de 60 minutos
  • El rebosadero ranurado permite un remojo profundo
  • Soporte lumbar integral
  • Control de teclado
  • Superficie inferior texturizada

Tecnología

  • La tecnología BubbleMassage™ calentada calienta y humedece el aire antes de que entre en la bañera

Material

  • Acrílico

Instalación

  • Requiere drenaje de baño con rebosadero ranurado Clearflo K-7271 o K-7272 (se vende por separado)
  • Empotrable o bajo encimera
  • Drenaje reversible
  • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
  • Requiere tres circuitos dedicados

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-1168-XHGH
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosUnderscore®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.98
  • Ancho (pulgadas)32.01
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs