Publique sus productos
Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered
Kohler

Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered

Traducido por Google,

Con un sorprendente perfil contemporáneo, la grifería Composed® aporta un elegante diseño residencial a los baños comerciales. La tecnología Kinesis® cuenta con un sensor oculto dentro del pico de montaje en pared para una activación consistente y altamente precisa y una apariencia elegante. Las válvulas están ubicadas debajo de la plataforma, lo que crea una huella más pequeña con una estética limpia, de diseño vanguardista y fácil mantenimiento.

Características

  • La tecnología Kinesis® con sensor oculto permite una estética limpia y proporciona una actuación extraordinariamente precisa y confiable en diferentes entornos de instalación.
  • La válvula debajo del mostrador reduce el espacio que ocupa el grifo y proporciona un servicio más sencillo.
  • Estética de diseño vanguardista para espacios de baño comerciales
  • Caudal máximo de 0,5 gpm (1,9 lpm)
  • Requiere una unidad adaptadora de CA K-13480 simple o múltiple K-13481
  • Uso bajo demanda con un máximo de 30 segundos. Ciclo de funcionamiento continuo para evitar el vandalismo y ahorrar agua.
  • Salida aireada antivandálica
  • Manguera de suministro flexible trenzada de acero inoxidable de 18" (457 mm) para una fácil instalación
  • Alcance del pico de 8-9/16" (217 mm)
  • Incluye conjunto de caño, drenaje de rejilla, conjunto de caja de control, manguera de suministro y accesorios de montaje estándar.
  • Drenaje de rejilla
  • El mezclador mecánico oculto se vende por separado.
  • Cumple con la Ley de Agua Potable Segura (SDWA)

Material

  • Caño de latón
  • Válvula de latón fundido

Instalación

  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-123C36-SANA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosComposed®.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-27
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.38
  • Ancho (pulgadas)2.38
  • Profundidad (pulgadas)8.43
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets