Publique sus productos
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-12634-R Morningside™ 20" x 27" wall-mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 11-1/2" centers faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traducido por Google,

    Fabricado con materiales de primera calidad que resisten un uso de alto volumen, el lavabo para sillas de ruedas Morningside es una opción ideal para aplicaciones comerciales. Este modelo de montaje en pared incluye perforaciones para grifos con centros de 11-1/2" y un dispensador de jabón derecho.

    CARACTERISTICAS

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen
    • Construido de porcelana vitrificada
    • 20" de largo x 27" de ancho
    • Instalación de montaje en pared
    • Perforación central de 11-1/2"
    • Incluye dosificador de jabón perforado a la derecha
    • Perforado para portabrazos oculto
    • Cumple con ADA cuando se instala con drenaje compensado K-13885

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-12634-R
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosMorningside™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7.12
    • Ancho (pulgadas)27
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks