Publique sus productos
K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat
Kohler

K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat

Traducido por Google,

Este inodoro con altura de silla Elliston combina elementos arquitectónicos clásicos con líneas contemporáneas audaces para crear un diseño que funciona bien en una amplia gama de decoraciones de baño.

CARACTERISTICAS

  • Diseño de dos piezas.
  • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
  • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
  • 1,28 gpf (4,8 lpf).
  • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
  • Los inodoros Complete Solution® brindan todo lo que necesita en una sola caja, incluida la taza, el tanque, el asiento, el anillo de cera y los accesorios para el piso.
  • Palanca de disparo cromada pulida izquierda.
  • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
  • Incluye asiento K-4774.

Material

  • Porcelana vitrificada.

Tecnología

  • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
  • La tecnología de descarga Class Five® ofrece un rendimiento prácticamente sin obstrucciones y potencia de enjuague para una taza limpia.

Instalación

  • Montaje estándar de 12" (305 mm).
  • Instalación de dos pernos.
  • La línea de suministro se vende por separado.
  • Montaje en piso/salida de piso.

Conservación de agua y reembolsos

  • Elegible para descuentos al consumidor en algunos municipios.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-12767
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosElliston®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.5
  • Ancho (pulgadas)16.75
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets