Publique sus productos
K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

Traducido por Google,

El tirador del cajón Pinstripe agrega funcionalidad a los cajones del baño o la cocina al mismo tiempo que crea un estilo distintivo. Construido con metal de primera calidad para mayor durabilidad, este mango presenta líneas fuertes y llamativos contornos octogonales que recuerdan la sensibilidad Art Deco de la década de 1930.

Características

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos y accesorios Pinstripe.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13125
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPinstripe®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.56
  • Ancho (pulgadas)1.31
  • Profundidad (pulgadas)3.56
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware