Publique sus productos
K-13448 Coralais® hotelier
Kohler

K-13448 Coralais® hotelier

Traducido por Google,

Extiende el diseño elegante y versátil de Coralais por todo tu baño. Distinguido por líneas suaves y contemporáneas, este hotelero de Coralais ofrece un espacioso estante superior con un toallero debajo.

Características

  • Proporciona almacenamiento adicional en el espacio del baño.
  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con otros productos de la colección Coralais.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13448
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosCoralais®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.12
  • Ancho (pulgadas)9.81
  • Profundidad (pulgadas)26.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniClass Towel Bars