Publique sus productos
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with reversible drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with reversible drain

Traducido por Google,

Relájese en la belleza con este baño de aire con masaje de burbujas calentado de diseño clásico. Con líneas tradicionales y elegantes, Devonshire ofrece un atractivo del viejo mundo en una silueta elegante. Los soportes lumbares y los reposabrazos te invitan a recostarte y relajarte, mientras los chorros de aire caliente liberan miles de burbujas para masajear tu cuerpo al nivel de intensidad que prefieras, ayudándote a centrar tu mente y liberar la tensión en tus músculos.

Características

  • 120 chorros de aire liberan miles de burbujas calientes que rodean y sostienen el cuerpo en un cálido masaje.
  • El soplador de velocidad variable le permite ajustar la intensidad del masaje a 18 niveles
  • Calentador incorporado
  • Los ciclos de purga automáticos y manuales eliminan el agua residual de los canales de aire después de su uso.
  • Temporizador de apagado automático de 60 minutos
  • El soporte lumbar y los reposabrazos moldeados ofrecen mayor comodidad mientras se baña.
  • Control por teclado
  • Superficie inferior texturizada

Tecnología

  • La tecnología Climatizada BubbleMassage™ calienta y humidifica el aire antes de ingresar al baño.

Material

  • Acrílico

Instalación

  • Entrar un momento
  • Drenaje reversible
  • El requisito eléctrico de 120 V permite una fácil instalación con un tomacorriente estándar
  • Requiere dos circuitos dedicados

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-1357-GH
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosDevonshire®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20
  • Ancho (pulgadas)32
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs