Publique sus productos
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Traducido por Google,

Disfrute de una ducha que simula el diluvio de un cálido aguacero de verano. Este cabezal de lluvia de estilo tradicional cuenta con la innovadora tecnología de inducción de aire Katalyst, que mezcla eficientemente aire y agua para producir grandes gotas de agua y brindar una experiencia de ducha fija potente y completamente empapada. Su apariencia limpia y su acabado duradero combinan con muchos otros grifos y accesorios KOHLER.

Características

  • Cabezal de lluvia de función única
  • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales
  • Rociador optimizado para un máximo rendimiento
  • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm)

Tecnología

  • La tecnología de inducción de aire Katalyst® infunde agua con aire, creando gotas más grandes para un rociado más potente.

Material

  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad y confiabilidad.

Instalación

  • Conexión 1/2 -14 NPT

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13693-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de productosContemporary
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.75
  • Ancho (pulgadas)10.44
  • Profundidad (pulgadas)10.44
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código ETIMEG017640
  • Nombre ETIMSanitary showers
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers