Publique sus productos
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Traducido por Google,

Disfrute de una ducha que simula el diluvio de un cálido aguacero de verano. Este cabezal de lluvia de estilo contemporáneo cuenta con la innovadora tecnología de inducción de aire Katalyst, que mezcla de manera eficiente el aire y el agua para producir gotas de agua grandes y brindar una experiencia de ducha superior potente y completamente empapada. Su buena apariencia limpia y su acabado duradero combinan con muchos otros grifos y accesorios KOHLER.

CARACTERISTICAS

  • Rociador de lluvia monofunción.
  • Las boquillas de aspersión MasterClean™ evitan la acumulación de minerales para facilitar la limpieza.
  • Tecnología Katalyst® Spray con rótula de inducción de aire.
  • Sprayface optimizado para un rendimiento máximo.
  • Caudal de 1,75 galones (6,6 L) por minuto.

Material

  • Construcción de latón macizo.

Instalación

  • Conexión 1/2" - 14 NPT.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13696-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosContemporary Square
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)10
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers