Publique sus productos
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

Traducido por Google,

Para usar con aplicaciones que requieren una entrada de inodoro más larga que la estándar hasta las conexiones preliminares del fluxómetro.

Características

  • No es necesario desmontar la válvula.
  • Para usar con fluxómetros.

Material

  • Construcción de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-13716
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosTailpiece
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)24
  • Ancho (pulgadas)1.72
  • Profundidad (pulgadas)1.72
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings