Publique sus productos
K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included
Kohler

K-9132 Round shower drain for use with plastic pipe, gasket included

Traducido por Google,

Este desagüe de ducha KOHLER está diseñado para instalarse en cualquier receptor de ducha, no para instalaciones de azulejos o mármol. Se puede instalar en tubería de metal o plástico de 2".

  • CARACTERISTICAS
  • Desagüe de ducha con filtro preperforado redondo.
  • Para uso con tubería de metal o plástico de 2", incluye junta/buje de tubería de plástico de 2".
  • Para receptores de ducha de acrílico, fibra de vidrio, hierro fundido o Vikrell.
  • Material
  • Construcción de latón macizo.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 4-3/8", H 1-15/16"W 4-3/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-9132
  • Familia de productoShower Fittings
  • Grupo de productosShower Drain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje