Publique sus productos
K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"
Kohler

K-9000 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/2" x 1-1/2"

Traducido por Google,

Como todas las luminarias y accesorios de KOHLER, este sifón en cromo pulido es confiable y duradero. Cuenta con una construcción de latón sólido fundido, rotación ajustable en el tubo de salida, una entrada de junta deslizante y un tapón de limpieza.

CARACTERISTICAS

  • Rotación ajustable en la salida del tubo
  • Entrada de junta deslizante
  • tapón de limpieza
  • Brida

Material

  • Construcción de latón fundido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-9000
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosP-Trap
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.87
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)11.75
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Descripción Uniclass 2015Pipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings