Publique sus productos
K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

Traducido por Google,

La válvula desviadora Real Rain activa la función de diluvio del panel de la ducha superior Real Rain, entregando aproximadamente 0,5 galones de agua en 8 segundos para simular el estallido energético de una fuerte tormenta de verano.

Características

  • El sistema de válvula desviadora Real Rain activa la función de diluvio de Real Rain y entrega aproximadamente 0,5 galones en ocho segundos.

Material

  • La válvula es un cuerpo de latón forjado.

Instalación

  • La válvula desviadora Real Rain está diseñada para estar en línea entre la válvula de ducha y el panel Real Rain.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-76746
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosReal Rain®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)1.94
  • Profundidad (pulgadas)2.44
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves