Publique sus productos
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Traducido por Google,

Combinando formas arquitectónicas con líneas de diseño sensuales, los grifos y accesorios Purist aportan un toque de elegancia moderna a su baño. Este grifo de fregadero ejemplifica el estilo sobrio de la colección Purist, con su pico alto de cuello de cisne y manijas cruzadas altas. Las válvulas UltraGlide(TM) fáciles de instalar y sin fugas brindan un rendimiento y durabilidad confiables. Y el pico cuenta con flujo laminar, lo que ayuda a conservar el agua y evita las salpicaduras.

Características

  • Construcción de metal
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta reversibles
  • Las opciones de aireador de flujo más bajo están disponibles
  • Drenaje emergente con varilla de elevación y cola
  • Asas cruzadas
  • Alcance del caño de 5-1/2" (140 mm)
  • Caudal máximo de 1,2 gpm (4,5 lpm) a 60 psi (4,14 bar)

Material

  • Cuerpos de válvula de latón
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Para centros de 8" - 16" (203 - 406 mm)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-14408-3
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets