Publique sus productos
K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve
Kohler

K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve

Traducido por Google,

Al combinar un perfil elegante con una utilidad mejorada, Loure presenta un aspecto clásico y moderno a la decoración de su baño. Esta válvula de desvío redirige suavemente el agua entre los componentes del baño y cuenta con protección contra reflujo para mayor seguridad. Combínalo con un grifo y un caño Loure para lograr una apariencia contemporánea unificada.

CARACTERISTICAS

  • Válvula desviadora de latón de dos vías.
  • La válvula desviadora tiene protección contra reflujo.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Montaje en bañera o cubierta.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-14677
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosLoure®,
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-08-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.37
  • Ancho (pulgadas)2.5
  • Profundidad (pulgadas)2.5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves