Publique sus productos
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
    Kohler

    K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology

    Traducido por Google,

    Este cabezal de ducha de función única Loure trae innovación a su baño con Katalyst, una tecnología de vanguardia que intensifica el flujo de agua para una experiencia de ducha completamente indulgente. Con un nuevo patrón de boquilla, un diseño de canal interno y un sistema de inducción de aire, esta tecnología maximiza cada gota de agua y crea un flujo de agua más rico e intenso que realza la experiencia sensorial de la ducha. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas.

    CARACTERISTICAS

    • Pulverizador monofunción con 66 boquillas MasterClean™.
    • Las boquillas de aspersión MasterClean™ evitan la acumulación de minerales.
    • Caudal máximo de 2,5 gpm (9,5 lpm).
    • Nota: Este producto no se puede enviar a California y Colorado.

    Instalación

    • Conexión 1/2" - 14 NPT.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-14786
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosLoure®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.87
    • Ancho (pulgadas)6.31
    • Profundidad (pulgadas)5.25
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers