Publique sus productos
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
    Kohler

    K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle

    Traducido por Google,

    La apariencia limpia y contemporánea de la ducha de mano multifunción Shift Square complementa una amplia variedad de líneas de estilo. Dos opciones de rociado le brindan una experiencia personalizada, lo que le permite enfocarse en áreas específicas con un masaje concentrado o una configuración de cobertura total.

    • CARACTERISTICAS
    • La ducha de mano multifunción ofrece configuraciones de rociado de masaje específicas y de cobertura total.
    • El diseño ergonómico es cómodo y fácil de agarrar.
    • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar.
    • Caudal de 2,5 gpm (9,5 l/min).
    • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO.
    • Material
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Instalación
    • Se requiere soporte o barra deslizante para la instalación de montaje en pared.
    • Se requiere soporte de montaje en plataforma para la instalación de montaje en plataforma.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 15/16", H 9"W 1"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-14788-GR
    • Familia de productoHandshowers
    • Grupo de productosShift™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas