Publique sus productos
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
    Kohler

    K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod

    Traducido por Google,

    Lleve un diseño elegante y simple a su baño con los grifos y accesorios Coralais. Este grifo para lavabo de baño Coralais está equipado con dos manijas de palanca marcadas con indicadores rojos y azules para controlar fácilmente la temperatura del agua. Este grifo incluye válvulas UltraGlide® fáciles de instalar y sin fugas.

    • CARACTERISTICAS
    • Dos manijas de palanca permiten controlar el volumen y la temperatura.
    • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)].
    • Alcance del caño de 4-1/4".
    • Indexación roja/azul.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.
    • Asas preensambladas en las válvulas de disco de cerámica Ultraglide™ de KOHLER para simplificar la instalación.
    • Combina con los grifos, accesorios y componentes de ducha de Coralais para completar su baño.
    • Material
    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Instalación
    • Para centros de 8" (203 mm) a 16" (406 mm).
    • Lectura amplia
    • Las NUEVAS conexiones de manguera Quick-Connect facilitan la instalación generalizada de grifos

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 6-1/4", H 4", W 21-1/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-15265-4NDRA
    • Familia de productoSink Faucets
    • Grupo de productosCoralais®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño