Publique sus productos
K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet
Kohler

K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet

Traducido por Google,

Con un diseño práctico y una construcción de latón macizo, los grifos y accesorios Triton tienen un valor excepcional. Estas manijas de palanca tipo hoja de muñeca Triton a precios competitivos complementan los grifos de base para lavabos y fregaderos de cocina y cuentan con un acabado de cromo pulido. Se suministran botones de índice rojos y azules resistentes al vandalismo para su comodidad.

Características

  • Manijas de palanca de cromo pulido.
  • Requerido para completar los grifos de base de fregadero de cocina y lavabo de extensión Triton.
  • Suministrado con cromo pulido y botones de índice rojos y azules resistentes al vandalismo para su conveniencia.

Material

  • Construcción de latón macizo para mayor durabilidad y confiabilidad.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-16012-5
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTriton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.37
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)1.75
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets