Publique sus productos
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Traducido por Google,

Margaux ofrece una combinación única de elementos de diseño tradicionales y fluidez moderna para complementar su baño con una sofisticación renovada. Este juego de llaves para bidé de dos manijas incluye todo lo necesario para equipar su bidé, incluidas manijas en forma de cruz, un rociador vertical y válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas.

CARACTERISTICAS

  • Desagüe emergente con varilla de elevación y cola.
  • Conexiones flexibles para una fácil instalación.
  • Pulverización vertical.
  • Válvula de transferencia/disyuntor de vacío de montaje en accesorio.
  • Disponible con asas cruzadas.
  • Válvulas de disco cerámico sin arandelas de cuarto de vuelta.

Material

  • Construcción de metal.
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-16238-3
  • Familia de productoBidet Faucets
  • Grupo de productosMargaux®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.12
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)8.12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets