Publique sus productos
K-1897 Large shower basket
Kohler

K-1897 Large shower basket

Traducido por Google,

Organice su espacio de ducha con esta gran canasta de esquina. Construida en acero inoxidable, esta canasta se monta de forma segura en la pared y ofrece un lugar conveniente para almacenar artículos de baño.

Características

  • Construcción duradera de acero inoxidable.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Diseñado para instalación en esquina.
  • Hardware de montaje incluido.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Length 8-1/8", Height 3", Width 8-1/8"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-1897
  • Familia de productoShower Baskets
  • Grupo de productosBaskets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers