Publique sus productos
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
    Kohler

    K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included

    Traducido por Google,

    La limpieza automática se combina con una potente descarga estilo remolino con el inodoro de dos piezas Betello™ con ContinuousClean, que presenta un diseño contemporáneo con faldón. Sistema ContinuousClean que aprovecha el poder de limpieza antimicrobiano de las tabletas blancas listas para usar para combatir automáticamente los gérmenes con cada descarga y mantener su tazón limpio por más tiempo. Simplemente coloque una tableta de limpieza en el compartimiento del tanque, establezca la cantidad deseada con el dial de ajuste y el sistema hará todo el trabajo, mezclando uniformemente agua dulce con el agente de limpieza y dispensando la solución de limpieza en cada descarga a través del chorro del borde. Junto con la tecnología de descarga Revolution 360® de Kohler, ContinuousClean eleva la limpieza del inodoro a un nuevo nivel.

    CARACTERISTICAS

    • Inodoro de dos piezas.
    • El cuenco alargado ofrece más espacio y comodidad.
    • La trampilla con falda simplifica la limpieza.
    • El sistema ContinuousClean dispensa automáticamente la solución de limpieza con cada descarga, lo que mantiene la taza limpia 5 veces más.
    • Funciona con cualquier pastilla limpiadora de inodoros blanca. Las tabletas duran más de un año en el sistema ContinuousClean.
    • La tecnología de descarga por remolino Revolution 360® genera un fuerte movimiento de remolino para mantener la taza limpia por más tiempo.
    • La característica Comfort Height® ofrece asientos a la altura de una silla que hace que sentarse y levantarse sea más fácil para la mayoría de los adultos.
    • 1,28 gpf (4,8 lpf).
    • Palanca de disparo de cromo pulido estándar izquierda incluida.
    • Trampa completamente vidriada de 2-1/8" (54 mm).
    • La combinación consta del tazón K-20148 y el tanque K-20204.

    Tecnología

    • La tecnología CleanCoat™ inhibe el crecimiento de incrustaciones de agua y manchas minerales para facilitar la limpieza.
    • El dial de ajuste le permite configurar la cantidad de solución de limpieza que se dispensa con cada descarga.
    • Opcional: utiliza dos pilas AAA (incluidas) para alimentar la luz indicadora del sistema LED. La luz indicadora del sistema notificará al usuario cuando el sistema esté funcionando correctamente y cuándo reemplazar el agente de limpieza o las baterías.
    • La gravedad de descarga única utiliza la fuerza de la gravedad y un tanque, tazón y sifón diseñados con precisión para crear un sifón fuerte durante la descarga.
    • El recipiente AquaPiston® permite que el agua fluya fuera del tanque desde todos los lados (360 grados), lo que aumenta la potencia y la eficacia de la descarga.

    Instalación

    • Montaje estándar de 12" (305 mm).
    • Juegos de empotramiento de 10" y 14" (254 mm y 356 mm) disponibles.
    • El asiento y la línea de suministro se venden por separado.
    • El sistema de instalación patentado ReadyLock™ es una solución simple para inodoros con faldón que ahorra tiempo, molestias y elimina la necesidad de taladrar el piso para una instalación estándar de 12" (305 mm).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-20198
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosBetello™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.75
    • Ancho (pulgadas)16.31
    • Profundidad (pulgadas)28.43
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets