Publique sus productos
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20211 Iron Plains® Round Drop-in/undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Con su forma orgánica suavemente curvada, el fregadero Iron Plains combina un estilo distintivo con la durabilidad extrema, la resistencia y el alma vintage del hierro fundido esmaltado de KOHLER. Este lavabo redondo compacto es ideal para baños pequeños y tocadores. Dos opciones de instalación (empotrado o bajo techo) le brindan flexibilidad para una variedad de configuraciones de baño.

    Características

    • Lavabo redondo pequeño.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Drenaje de desbordamiento.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Drop-in o bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-20211
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosIron Plains® Round
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.31
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks