Publique sus productos
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Con su forma orgánica suavemente curvada, el fregadero Iron Plains combina un estilo distintivo con la durabilidad extrema, la resistencia y el alma vintage del hierro fundido esmaltado de KOHLER. Este lavabo en forma de cápsula ofrece dos opciones de instalación: empotrable o de montaje inferior, lo que le brinda flexibilidad para una variedad de configuraciones de baño.

    CARACTERISTICAS

    • Cuenca ovalada alargada.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Dimensiones interiores de 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm).
    • Cuenca ovalada alargada.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Drenaje de desbordamiento.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.
    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Drop-in o bajo montaje.
    • Drop-in o bajo montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-20213
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosIron Plains®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks