Publique sus productos
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2053 Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Cuando su lavabo necesita manejar un alto volumen de tráfico, los materiales premium de KOHLER son más importantes que nunca. Su lavabo de montaje en pared Soho, elaborado con porcelana vitrificada, brindará una vida de belleza gracias a nuestro esmalte exclusivo de KOHLER. Este acabado notablemente duro y brillante protege la superficie para un fregadero limpio e higiénico que mantiene su brillo pulido durante años de uso intensivo. Este modelo también cuenta con perforaciones para un soporte de brazo oculto y un grifo con centros de 8".

    CARACTERISTICAS

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen.
    • Construido de porcelana vitrificada.
    • 20" de largo x 18" de ancho.
    • Instalación de montaje en pared.
    • Grifo no incluido.
    • Perforado para soporte de brazo oculto.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2053
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosSoho®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks