Publique sus productos
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-NR Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and right-hand soap dispenser hole

    Traducido por Google,

    Fabricado con materiales de primera calidad que resisten un uso de gran volumen, el lavabo de montaje en pared Soho aporta estilo y belleza duradera a cualquier baño o tocador. Este modelo cuenta con un rebosadero sellado y perforaciones para un grifo con centros de 8", un dispensador de jabón en el lado derecho y un portador de brazo oculto.

    CARACTERISTICAS

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen.
    • Construido en porcelana vitrificada.
    • 20" x 18"
    • Instalación de montaje en pared.
    • Perforación central de 8".
    • Perforado para soporte de brazo oculto.
    • Con rebosadero estanco y dispensador de jabón perforado a la derecha.


    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2053-NR
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosSoho®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)7
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)20
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks