Publique sus productos
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
    Kohler

    K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow

    Traducido por Google,

    Las curvas fluidas e inmaculadamente equilibradas de Veil evocan una simplicidad esculpida en sintonía con el estilo contemporáneo. Este lavabo de pedestal Veil utiliza la innovadora tecnología Supramic para crear un diseño moderno y de bordes delgados sin sacrificar la durabilidad. Realzado por un acabado de alto brillo, la forma elegante y orgánica del fregadero es fácil de limpiar.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo y base redondos.
    • El pedestal independiente crea una instalación única.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • La innovadora tecnología Supramic proporciona una resistencia superior y perfiles de borde ultrafinos.
    • Incluye tapa de desagüe de latón del mismo color.
    • Extensión de drenaje incluida para facilitar la instalación.
    • La combinación consta del lavabo K-20703-N y el pedestal K-20702.
    • Combina con otros productos de la colección Veil.

    Material

    • Arcilla refractaria con tecnología Supramic.

    Instalación

    • Pedestal

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-20701-N
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVeil™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36.06
    • Ancho (pulgadas)16
    • Profundidad (pulgadas)16
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks