Publique sus productos
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
    Kohler

    K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin

    Traducido por Google,

    Las curvas fluidas e inmaculadamente equilibradas de Veil evocan una simplicidad esculpida en sintonía con el estilo contemporáneo. Este lavabo de vaso alto Veil utiliza la innovadora tecnología Supramic para crear un diseño moderno y de bordes delgados sin sacrificar la durabilidad. Realzado por un acabado de alto brillo, la forma elegante y orgánica del lavabo es fácil de limpiar. Combínelo con el pedestal Veil o colóquelo encima de un tocador bajo para una espectacular instalación de recipiente sobre el mostrador.

    Características

    • Lavabo redondo.
    • El diseño alto único crea una llamativa instalación de recipiente en un tocador de perfil bajo.
    • Se puede combinar con el pedestal Veil K-20702 para crear el lavabo de pedestal Veil K-20701.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • La innovadora tecnología Supramic proporciona una resistencia superior y perfiles de borde ultrafinos.
    • Incluye tapa de desbordamiento del mismo color y tapa de drenaje de latón del mismo color.
    • Extensión de drenaje incluida para facilitar la instalación.
    • Combina con otros productos de la colección Veil.

    Material

    • Arcilla refractaria con tecnología Supramic.

    Instalación

    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Vasija o pedestal.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-20703
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVeil® Tall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.06
    • Ancho (pulgadas)15.98
    • Profundidad (pulgadas)15.98
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks