Publique sus productos
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2084-NL Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with single faucet hole and left-hand soap dispenser hole

    Traducido por Google,

    Fabricado con materiales de primera calidad que resisten un uso de gran volumen, el lavabo de montaje en pared Soho aporta estilo y belleza duradera a cualquier baño o tocador. Este modelo cuenta con rebosadero sellado, perforación para grifo de un solo orificio, perforación para dispensador de jabón a la izquierda y perforación para un portador de brazo oculto.

    Características

    • Fabricado con materiales de primera calidad que soportan un uso de alto volumen
    • Construido de porcelana vitrificada
    • 20" x 18"
    • Instalación de montaje en pared
    • Perforación de un solo orificio
    • Perforado para portabrazos oculto
    • Con rebosadero sellado y dosificador de jabón perforado a la izquierda

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 20", Height 7-1/2", Width 18"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2084-NL
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosSoho®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks