Publique sus productos
Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink

Traducido por Google,

Inspirado en el encanto de las casas de principios de siglo, un lavabo de baño Artifacts™ es como un tesoro antiguo redescubierto y realzado por las comodidades del diseño moderno. Una suave curva en el borde elevado agrega detalles equilibrados y al mismo tiempo ayuda a mantener el tocador libre de salpicaduras. Combina este lavabo de baño Artifacts con otros productos de la colección Artifacts y crea el espacio de baño de tus sueños.

Características

  • Lavabo rectangular
  • Drenaje central
  • Con desbordamiento
  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de mostrador
  • Coordina con otros productos de la colección Artifacts.

Material

  • porcelana vítrea

Instalación

  • Entrar un momento

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-21781
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosArtifacts™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.81
  • Ancho (pulgadas)16.32
  • Profundidad (pulgadas)20.89
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks