Publique sus productos
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    Traducido por Google,

    El diseño de la colección Tempered equilibra bordes fuertes y cuadrados y ángulos pronunciados con líneas minimalistas fluidas. El resultado es un estilo versátil que se adapta a cualquier decoración de baño. Combine este gancho para batas con llaves y accesorios Tempered para completar la apariencia de su baño.

    Características

    • Combina con otros productos de la colección Tempered.

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-21956
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosTempered™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.24
    • Ancho (pulgadas)2.05
    • Profundidad (pulgadas)2.99
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEG017210
    • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniClass Robe Hooks