Publique sus productos
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,
    El estilo simple y discreto de Brookline complementa una amplia gama de decoraciones de baño. El borde elevado de este lavabo circular ayuda a evitar que el agua salpique por el costado y también agrega un elemento de diseño sofisticado.

    CARACTERISTICAS
    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo redondo.
    • Drenaje de desbordamiento.
    Material
    • Porcelana vitrificada.
    Instalación
    • Entrar un momento

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2202-1
    • Familia de productoSinks/Lavatories
    • Grupo de productosBrookline®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.38
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)19
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks