Publique sus productos
K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-22020-4 Tempered® Widespread bathroom sink faucet

Traducido por Google,

El diseño de la colección de grifos para baño Tempered equilibra bordes fuertes y cuadrados y ángulos pronunciados con líneas minimalistas fluidas. El resultado es un estilo versátil que se adapta a cualquier decoración. Combine este grifo de lavamanos generalizado con la moldura de ducha Tempered y los accesorios para completar la apariencia de su baño.

Características

  • Dos manijas de palanca permiten controlar el volumen y la temperatura.
  • Para centros de 8" (203 mm) a 16" (406 mm).
  • Caudal máximo de 4,5 l/min (1,2 gal/min) [máx. a 4,1 bar (60 psi)].
  • Incluye desagüe emergente de metal con cola de 1-1/4".
  • Combina con otros productos de la colección Tempered.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Tecnología

  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero.

Instalación

  • Asas preensambladas en las válvulas de disco de cerámica Ultraglide™ de KOHLER para simplificar la instalación.
  • Generalizado

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22020-4
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosTempered™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.06
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)5.06
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets