Publique sus productos
K-2210 Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with overflow
Kohler

K-2210 Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with overflow

Traducido por Google,
Caxton tiene un diseño simple y aerodinámico que es tan versátil como atractivo. Este lavabo fácil de limpiar combina la apariencia elegante de un lavabo integrado con un diseño atemporal que se adapta a las decoraciones de baño tradicionales y modernas. Caxton crea una transición elegante desde el lavabo ovalado liso hasta casi cualquier encimera de superficie sólida.

Características
  • Lavabo ovalado con parte inferior sin esmaltar.
  • Drenaje de desbordamiento.
  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
  • Parte inferior sin esmaltar


Material
  • Porcelana vitrificada.


Instalación
  • debajo del montaje

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-2210
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosCaxton®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-06-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos