Publique sus productos
Greenwich™ 27" one-light sconce
Greenwich™ 27" one-light sconce
    Kohler

    Greenwich™ 27" one-light sconce

    Traducido por Google,

    Empleando una mezcla ingeniosa de vidrios texturizados ahumados y metalistería llamativa, los accesorios de iluminación Greenwich evocan una sensación de calidez y nostalgia, igualmente adecuados para entornos contemporáneos. Esta colección de iluminación de baño curada incluye un solo candelabro, un accesorio de montaje empotrado y un candelabro de ocho luces, diseñado exclusivamente para ANN SACKS® por Kohler. Con una barra extendida y una pantalla de vidrio fundido ahumado, el aplique Greenwich tiene una llamativa silueta de inspiración vintage. Intrincadas texturas de metal y detalles de obleas decoran la elegante barra, colocada contra una placa de pared ovalada.

    Características

    • Los accesorios de inspiración tradicional con toques artesanales añaden sofisticación a cualquier interior; en dos acabados
    • Requiere bombilla con base de candelabro (E12); Se recomienda bombilla T10 (se vende por separado)
    • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción de metal y vidrio de primera calidad.
    • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado
    • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de grifos KOHLER

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-32500-SC01
    • Familia de productoLighting Fixture
    • Grupo de productosGreenwich™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.26
    • Ancho (pulgadas)6.48
    • Profundidad (pulgadas)7.43
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures