Publique sus productos
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Traducido por Google,

    Resalta la encimera de tu baño o tocador con el elegante lavabo Caxton. Caxton crea una transición elegante del lavabo ovalado liso a casi cualquier encimera de superficie sólida y presenta una parte inferior vidriada que combina con el color del lavabo. Este lavabo versátil y fácil de limpiar complementa los baños contemporáneos y tradicionales.

    Características

    • Lavabo ovalado con parte inferior acristalada.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
    • Se adapta al recorte de encimera estándar de 14 x 17 pulgadas.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 19-1/4", Height 7-1/2", Width 16-1/4"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-2210-G
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosCaxton®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks