Publique sus productos
K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22169-G Forté® 1.75 gpm multifunction showerhead with Katalyst® air-induction technology

Traducido por Google,

Disfrute de una ducha de lujo combinada con hasta un 30 por ciento de ahorro de agua. Este cabezal de ducha Forté de 1.75 gpm brinda tres rociadores distintos: cobertura completa, masaje pulsante o rociador de seda, todos mejorados con la tecnología Katalyst para una experiencia de ducha completamente placentera. Al infundir dos litros de aire por minuto, Katalyst brinda un rocío poderoso y voluptuoso que se adhiere al cuerpo con gotas de agua más grandes y llenas.

CARACTERISTICAS

  • El motor de rociado avanzado brinda tres experiencias: cobertura total, masaje pulsante y rociado de seda.
  • El rociado de cobertura completa produce un rociado envolvente para el uso diario y utiliza la inducción de aire Katalyst® para crear gotas grandes y completas.
  • El spray de masaje pulsante se enfoca en los músculos adoloridos para aliviar dolores y molestias.
  • El spray de seda libera un spray denso y lujoso ideal para enjuagar.
  • Las boquillas de aspersión MasterClean™ evitan la acumulación de minerales para facilitar la limpieza.
  • La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • Las boquillas de aspersión MasterClean™ evitan la acumulación de minerales para facilitar la limpieza.
  • Caudal de 1,75 gpm (galones por minuto).
  • Brazo de ducha y brida no incluidos.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Combina con los grifos y accesorios Forté®, Alteo® y Refinia®.
  • Conexión de 1/2 pulgada - 14 NPT.
  • Montaje en pared.

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22169-G
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosForté®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)4.87
  • Ancho (pulgadas)5.5
  • Profundidad (pulgadas)5.5
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers