Publique sus productos
K-22181-G Purist® Essentials performance showering package, 1.75 gpm
Kohler

K-22181-G Purist® Essentials performance showering package, 1.75 gpm

Traducido por Google,

Elimine las conjeturas al diseñar una ducha personalizada con este paquete de ducha de rendimiento Purist® Essentials. Una manera fácil de actualizar su baño principal o secundario, el paquete incluye un cabezal de ducha multifunción y una ducha de mano, una manguera de ducha de mano, un kit de barra deslizante, un brazo de ducha con desviador y una moldura de válvula Rite-Temp® con manija tipo palanca. Complete este paquete con una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp®, que mantiene la temperatura deseada del agua durante las fluctuaciones de presión.

CARACTERISTICAS

  • Los paquetes de ducha Performance ofrecen una mayor funcionalidad y simplifican el proceso de pedido.
  • Incluye ducha de mano, cabezal de ducha, manguera de ducha de mano de 60", brazo de ducha con desviador, kit de barra deslizante de 30" y moldura de válvula Purist® Rite-Temp®.
  • El mango de palanca única proporciona activación/desactivación y ajuste de temperatura con una sola operación.
  • El cabezal de ducha multifunción con motor de rociado avanzado brinda tres experiencias: cobertura total, masaje pulsante y rociado de seda.
  • La ducha de mano multifunción con motor de rociado avanzado brinda tres experiencias: cobertura total, masaje pulsante y rociado de seda.
  • La lengüeta para el pulgar permite una transición suave entre los aerosoles.
  • El brazo de ducha con desviador facilita cambiar el flujo de agua entre el cabezal de ducha y la ducha de mano.
  • El rociador MasterClean™ resiste la acumulación de agua dura y es fácil de limpiar.
  • Caudal de 1,75 gpm (galones por minuto).
  • Combina con los grifos y accesorios Purist®.

Material

  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Requiere una válvula de equilibrio de presión Rite-Temp® (se vende por separado).

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22181-G
  • Familia de productoShowerhead
  • Grupo de productosPurist®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28
  • Ancho (pulgadas)12
  • Profundidad (pulgadas)10.31
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers