Publique sus productos
K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2238-8 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

Traducido por Google,

Un estilo elegante y atemporal define la colección Memoirs con diseño Classic. Inspirado en muebles y elementos arquitectónicos tradicionales, este lavabo de pedestal presenta bordes decorativos que se asemejan a molduras de techo con su rico detalle y su refinada presencia.

CARACTERISTICAS

  • Agujeros de grifo centrales de 8 pulgadas.
  • Lavabo rectangular refinado.
  • Drenaje de desbordamiento.
  • La combinación consta del lavabo K-2239-8 y el pedestal K-2267.
  • Combina con otros productos de la colección Memoirs.

Material

  • arcilla refractaria

Instalación

  • Pedestal


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2238-8
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosMemoirs®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34.38
  • Ancho (pulgadas)19.88
  • Profundidad (pulgadas)24.19
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks