Publique sus productos
K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes

Traducido por Google,

Un estilo elegante y atemporal define la colección Memoirs con diseño Classic. Inspirado en muebles y elementos arquitectónicos tradicionales, este lavabo presenta bordes decorativos que se asemejan a molduras de techo. Con sus ricos detalles y su refinada presencia, el lavabo se combina con el pedestal Memoirs o las patas de la mesa consola para crear una colección coordinada.

Características

  • Agujeros de grifo de juego central de 4" (102 mm).
  • Lavabo rectangular refinado.
  • Drenaje de desbordamiento.
  • Se combina con el pedestal K-2267 para crear el lavabo de pedestal Memoirs K-2238-4.
  • Se combina con las patas de la mesa de consola Memoirs K-30009 para crear una solución de mesa de consola completa.
  • Combina con otros productos de la colección Memoirs.

Material

  • Arcilla refractaria.

Instalación

  • Mesa consola o pedestal.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2239-4
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosMemoirs®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)24.17
  • Profundidad (pulgadas)19.88
Información relacionada
  • Material principalArcilla Refractaria
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks