Publique sus productos
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

    Traducido por Google,

    Un estilo elegante y atemporal define la colección Memoirs con diseño Classic. Inspirado en muebles y elementos arquitectónicos tradicionales, este lavabo presenta bordes decorativos que se asemejan a molduras de techo. Con sus ricos detalles y su refinada presencia, el lavabo se combina con el pedestal Memoirs o las patas de la mesa consola para crear una colección coordinada.

    Características

    • Agujeros de grifo de juego central de 8" (203 mm).
    • Lavabo rectangular refinado.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Se combina con el pedestal K-2267 para crear el lavabo de pedestal Memoirs K-2238-8.
    • Se combina con las patas de la mesa de consola Memoirs K-30009 para crear una solución de mesa de consola completa.
    • Combina con otros productos de la colección Memoirs.

    Material

    • Arcilla refractaria.

    Instalación

    • Mesa consola o pedestal.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2239-8
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosMemoirs®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)24.17
    • Profundidad (pulgadas)19.88
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks