Publique sus productos
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink

    Traducido por Google,

    Distinguido por un lavabo elíptico profundo, este fregadero ofrece un estilo clásico. La forma ancha y los lados amplios descansan debajo del mostrador para una apariencia versátil que complementa la decoración de cualquier baño o tocador.

    CARACTERISTICAS

    • Lavabo elíptico clásico.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.

    Material

    • Porcelana vitrificada.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-2240
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVintage®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8
    • Ancho (pulgadas)14.37
    • Profundidad (pulgadas)23.87
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks